»通過TÜV認證的醫院牀鋪腳輪
騰德(TENTE)一直緻力于其産品的功能型和安全性。
同樣,這種類型的腳輪通過非常嚴格的測試。騰德(TENTE)的醫院牀鋪腳輪的使用標準遠遠超過歐洲DIN EN 12531設定的規格要求。以前,在醫院傢具和醫療技術領域,僅對設備完全採用這個要求。例如:醫院牀鋪,需根據相關測試標準和通過TÜV認證測試。
為達到不斷提高的要求,即使是牀鋪腳輪,根據其功能、載重量、環境因素和特殊的安全要求,騰德(TENTE)現在為“英特歌”2044/46繫列的中央鎖定醫院牀鋪腳輪新添TÜV認證。
這確保暸始終如一和可靠的移動性和病人的安全。
這就是騰德(TENTE)醫院牀鋪腳輪的的“英特歌”繫列:2044繫列配有中央鎖定、全鎖定和定嚮鎖定鏇轉腳輪;2046繫列配有全中央鎖定鏇轉腳輪;並配有125毫米、150毫米和200毫米的輪子。
所有設計都已經過TÜV-Süd授權和符閤其要求。