Zurck zum Suchergebnis
放大圖片
樣式
5946UAP150R36-32S30
2維製圖
放大繪圖 放大繪圖

LINEA
5944UAP150R36-32S30
EAN 4031582338904

配有中心鎖定、全鎖定或定嚮鎖定的鏇轉腳輪, 聚酰胺製輪架,精密滾珠軸承內置於旋轉頭中.

聚酰胺製輪心, 輪麵:聚亞安酯,精密滾珠軸承, 適用鎖定控製桿配有凸輪孔的輪桿,短樣式

滾動阻力
運動譟音
磨損
耐溫性
防鏽
在綫訂單
價格:
歐元每件加增值稅
(折釦)
訂單數量:
技術數據
輪子直徑
150 毫米
輪麵寬度
71 毫米
螺栓-直徑
32 毫米
螺栓長度
50 毫米
偏移量
47.5 毫米
鏇轉半徑
122.5 毫米
鏇轉阻止
245 毫米
總高度
155 毫米
溫度
- 40 / + 80 攝氏度
標準
EN 12531 
動(力)載重量
150 公斤
靜載重量
300 公斤