Zurck zum Suchergebnis
放大圖片
樣式
5025PJH080L51-10 RAL7035
2維製圖
放大繪圖
MONO
5020PJH080L51-10 RAL7035
EAN 4031582308396

鏇轉腳輪, 聚酰胺製輪架.

聚丙烯製輪心, 輪面:TENTEprene(熱塑橡膠),灰色無壓痕,配有輪蓋,滑動軸承 , 適用家具安裝裝置配有盲孔

滾動阻力
運動譟音
磨損
耐溫性
防鏽
在綫訂單
價格:
歐元每件加增值稅
(折釦)
訂單數量:
技術數據
輪子直徑
80 毫米
輪麵寬度
24 毫米
輪麵硬度
支桿 A 87
中心孔
10 毫米
偏移量
34 毫米
鏇轉半徑
74 毫米
鏇轉阻止
148 毫米
總高度
104 毫米
溫度
- 20 / + 60 攝氏度
標準
EN 12528 
重量
0.145 公斤
動(力)載重量
70 公斤
靜載重量
140 公斤