Zurck zum Suchergebnis
放大圖片
樣式
8478IDP100P62
2維製圖
放大繪圖 放大繪圖 放大繪圖
8470IDP100P62
EAN 4031582312386

鏇轉腳輪, 不鏽鋼製輪架,雙滾珠軸承旋轉頭,螺帽輪軸.

鋁製輪心, 輪面:耐熱合成材料,阻尼,精密滾珠軸承 , 託闆式安裝裝置

滾動阻力
運動譟音
磨損
耐溫性
防鏽
在綫訂單
價格:
歐元每件加增值稅
(折釦)
訂單數量:
技術數據
輪子直徑
100 毫米
輪麵寬度
35 毫米
輪麵硬度
支桿 A 75
託闆呎吋
105 x 85 毫米
託闆孔中心
80 x 60 毫米
託闆孔
9 毫米
偏移量
40 毫米
鏇轉半徑
90 毫米
鏇轉阻止
180 毫米
總高度
128 毫米
溫度
- 30 / + 260 攝氏度
標準
EN 12532 
重量
0.982 公斤
動(力)載重量
80 公斤
靜載重量
160 公斤